Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Tömlő hossza | 4 |
---|---|
Mérő kijelzési tartománya | 0 ‑ 100 bar (‑ 1450 psi) |
Tömlő típusa | 200 bar-os nitrogénpalackhoz W24.32x1/14 csatlakozással |
Töltőtömlők sz. | 1 |
Nyomáscsökkentő sz. (PRs) | 0.0 |
Minimális kijelző nyomásmérő 1 | 0 |
Nyomásmérő egység 1 | bar-psi |
Nyomásmérő típusa 1 | Analóg |
Nyomásmérő sz. | 1 |
Max. kijelző nyomásmérő 1 | 100 |
FPU tartozékok | Nincs tartozék |
Védőtok típusa | Műanyag, piros, HYDAC |
Védőtok | Védőtok |
G-adapter | Nincs G adapter |
Modell | Standard kivitel |
Sorozat | FPU-1 |
Előnyben részesített modellek | Igen |