FPU-1-350/100F2,5A3

Cikkszám
2114310
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
Tömlő hossza 2.5
Mérő kijelzési tartománya 0 ‑ 100 bar (‑ 1450 psi)
Tömlő típusa 200 bar-os nitrogénpalackhoz W24.32x1/14 csatlakozással
Töltőtömlők sz. 1
Nyomáscsökkentő sz. (PRs) 0.0
Minimális kijelző nyomásmérő 1 0
Nyomásmérő egység 1 bar-psi
Nyomásmérő típusa 1 Analóg
Nyomásmérő sz. 1
Max. kijelző nyomásmérő 1 100
FPU tartozékok Nincs tartozék
Védőtok Nincs védőtok
G-adapter Nincs G adapter
Modell Standard kivitel
Sorozat FPU-1
Előnyben részesített modellek Nem