FPU-1-350/250F2,5G2A3K

Cikkszám
2114309
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
Tömlő hossza 2.5
Mérő kijelzési tartománya 0 ‑ 250 bar (‑ 3625 psi)
Tömlő típusa 200 bar-os nitrogénpalackhoz W24.32x1/14 csatlakozással
Töltőtömlők sz. 1
Nyomáscsökkentő sz. (PRs) 0.0
Minimális kijelző nyomásmérő 1 0
Nyomásmérő egység 1 bar-psi
Nyomásmérő típusa 1 Analóg
Nyomásmérő sz. 1
Max. kijelző nyomásmérő 1 250
FPU tartozékok Nincs tartozék
Védőtok típusa Műanyag, piros, HYDAC
Védőtok Védőtok
G-adapter G2*
Modell Standard kivitel
Sorozat FPU-1
Előnyben részesített modellek Igen