Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Egyéb jellemzők | L24=lámpa feszültsége 24V |
---|---|
Standard | 0=nincs |
Átállás | 0=nincs átállás |
Tömítés anyaga | V=FPM (Viton) |
Bypass | 3 bar |
Szennyeződésjelző | D=vizuális/elektromos |
Csatlakozás mérete | 3/4 col |
Csatlakozás típusa | Menet (col, ISO 228) |
Szűrési minősítés | 5 |
Szűrő anyaga | ON=Optimicron kisnyomás |
pmax [bar] | 10 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RFM Return Line Filter with 2-hole
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 2-hole
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Pótalkatrészjegyzék
HU
(1.3 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Pótalkatrészjegyzék
EN
(1.3 MB)
RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Termékbrosúra
HU
(1.02 MB)
RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Termékbrosúra
EN
(1.02 MB)
RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Termékbrosúra
HU
(0.62 MB)
RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Termékbrosúra
EN
(0.62 MB)