Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
Egyéb jellemzők | 0=nincs egyéb jellemző |
---|---|
Standard | 0=nincs |
Átállás | 0=nincs átállás |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 7 bar |
Szennyeződésjelző | A=nincs CI (csavaros dugó) |
Csatlakozás mérete | 3/4 col |
Csatlakozás típusa | Menet (col, ISO 228) |
Szűrési minősítés | 3 |
Szűrő anyaga | ON=Optimicron kisnyomás |
pmax [bar] | 400 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

HFM Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Termékbrosúra
HU
(0.27 MB)

HFM Pressure Filter
Termékbrosúra
EN
(0.27 MB)