RF ON 660 V N 20 B 1.1 /-A5-B6

Cikkszám
1328868
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
Egyéb jellemzők A5=válasznyomás CI 5 bar
Standard 0=nincs
Átállás 0=nincs átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Szennyeződésjelző B=vizuális
Csatlakozás mérete 3 col
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Szűrési minősítés 20
Szűrő anyaga ON=Optimicron kisnyomás
pmax [bar] 7

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RF Return Line Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)