BDE 400 M 2 W 1.0

Cikkszám
1328371
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
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző
Standard 0=nincs
Átállás 0=nincs átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=nincs bypass
Szennyeződésjelző W=nincs jelzőfurat
Csatlakozás mérete 42 X 2
Csatlakozás típusa Menet (metrikus)
Szűrési minősítés 2
Szűrő anyaga SI=szilikagél
pmax [bar] 0

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
BDE Breather Dryer
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.52 MB)

BDE Breather Dryer
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.52 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Termékbrosúra HU

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Termékbrosúra EN

(0.79 MB)

BDE Breather Dryer
Termékbrosúra HU

(0.46 MB)

BDE Breather Dryer
Termékbrosúra EN

(0.46 MB)