HFM ON 95 S J 10 CD 1.0 /-2M0-B7

Cikkszám
1327153
A magasabb szintű termékcsoporthoz
Raktáron
Kérésre Termékkérelmet nyújthat be, ha hozzáadja a tételt a listához, és kezeli a myHYDAC területén.
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
További információ
Egyéb jellemzők 2M0=2érintkezős-dugó
Standard 0=nincs
Átállás 0=nincs átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Szennyeződésjelző CD=elektr, DEUTSCH
Csatlakozás mérete 1 col
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Szűrési minősítés 10
Szűrő anyaga ON=Optimicron kisnyomás
pmax [bar] 400

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
HFM Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Termékbrosúra HU

(0.27 MB)

HFM Pressure Filter
Termékbrosúra EN

(0.27 MB)