FLN W/HC 250 D F 50 D 1.1 /-L24-A2.5-*

Cikkszám
1326510
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
További információ
Egyéb jellemzők A2.5=válasznyomás CI 2,5 bar, L24=lámpa feszültsége 24V
Standard 1=a köv. szerint DIN 24550
Átállás 0=nincs átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3,5 bar
Szennyeződésjelző D=vizuális/elektromos
Csatlakozás mérete 1 1/2 col
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Szűrési minősítés 50
Szűrő anyaga W/HC=rozsdamentes acél drótháló
pmax [bar] 25

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
FLN Inline Filter DIN 24550
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Pótalkatrészjegyzék EN

(0 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Termékbrosúra HU

(0.32 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Termékbrosúra EN

(0 MB)