Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Egyéb jellemzők | L24=lámpa feszültsége 24V |
---|---|
Standard | 0=nincs |
Átállás | A=1 golyó átállás |
Tömítés anyaga | V=FPM (Viton) |
Bypass | 3 bar |
Szennyeződésjelző | D=vizuális/elektromos |
Csatlakozás mérete | 100 |
Csatlakozás típusa | SAE karima |
Szűrési minősítés | 10 |
Szűrő anyaga | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
NFD Change-Over Filter
Pótalkatrészjegyzék
HU
(2.85 MB)
NFD Change-Over Filter
Pótalkatrészjegyzék
EN
(2.85 MB)
NFD Inline Filters
Termékbrosúra
HU
(0.82 MB)
NFD Inline Filters
Termékbrosúra
EN
(0.82 MB)