DFP BH/HC 660 Q D 20 BM 1.0 /-B6

Cikkszám
1323567
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
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző
Standard 0=nincs
Átállás 0=nincs átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Szennyeződésjelző BM=viz. man. visszaáll
Csatlakozás mérete Speciális méret
Csatlakozás típusa Speciális csatlakozás
Szűrési minősítés 20
Szűrő anyaga BH/HC=Betamicron nagynyomás
pmax [bar] 315

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Termékbrosúra HU

(0.65 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Termékbrosúra EN

(0.65 MB)