RFLD SN 2500 CAU 10 B 1.1

Cikkszám
1317676
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
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző
Standard 0=nincs
Átállás A=1 golyó átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Szennyeződésjelző B=vizuális
Csatlakozás mérete 125
Csatlakozás típusa DIN karima
Szűrési minősítés 10
Szűrő anyaga SN=Sustainmicron
pmax [bar] 16

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RFLD Change over inline filter (welded)
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Termékbrosúra HU

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Termékbrosúra EN

(0.79 MB)