HFM ON 75 S J 10 B 1.0 /-B7

Cikkszám
1301066
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
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző
Standard 0=nincs
Átállás 0=nincs átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Szennyeződésjelző B=vizuális
Csatlakozás mérete 1 col
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Szűrési minősítés 10
Szűrő anyaga ON=Optimicron kisnyomás
pmax [bar] 400

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
HFM Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Termékbrosúra HU

(0.27 MB)

HFM Pressure Filter
Termékbrosúra EN

(0.27 MB)