LPF ON 160 G E 10 B 1.2 /-A2-B3

Cikkszám
1297978
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
Egyéb jellemzők A2=válasznyomás CI 2 bar
Standard 0=nincs
Átállás 0=nincs átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Szennyeződésjelző B=vizuális
Csatlakozás mérete 1 1/4 col
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Szűrési minősítés 10
Szűrő anyaga ON=Optimicron kisnyomás
pmax [bar] 50

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
LPF Low Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.66 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.9 MB)

LPF Low Pressure Filters
Termékbrosúra HU

(0.44 MB)

LPF Low Pressure Filters
Termékbrosúra EN

(0.44 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Termékbrosúra HU

(0.3 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Termékbrosúra EN

(0.3 MB)