Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Egyéb jellemzők | A2=válasznyomás CI 2 bar |
---|---|
Standard | 0=nincs |
Átállás | 0=nincs átállás |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Szennyeződésjelző | C=elektromos kapcsoló |
Csatlakozás mérete | 1 1/4 col |
Csatlakozás típusa | Menet (col, ISO 228) |
Szűrési minősítés | 10 |
Szűrő anyaga | ON=Optimicron kisnyomás |
pmax [bar] | 50 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

LPF Low Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.66 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.9 MB)

LPF Low Pressure Filters
Termékbrosúra
HU
(0.44 MB)

LPF Low Pressure Filters
Termékbrosúra
EN
(0.44 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Termékbrosúra
HU
(0.3 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Termékbrosúra
EN
(0.3 MB)