FMND BN/HC 100 MDD 10 B 1.0

Cikkszám
1295098
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
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző
Standard 1=a köv. szerint DIN 24550
Átállás D=csapdugó átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=nincs bypass
Szennyeződésjelző B=vizuális
Csatlakozás mérete 1 col
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Szűrési minősítés 10
Szűrő anyaga BN/HC=Betamicron kisnyomás
pmax [bar] 250

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
FMND Change over inline filter DIN 24550
Pótalkatrészjegyzék HU

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Pótalkatrészjegyzék EN

(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Termékbrosúra HU

(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Termékbrosúra EN

(0.5 MB)