Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
Egyéb jellemzők | 0=nincs egyéb jellemző |
---|---|
Standard | 0=nincs |
Átállás | D=csapdugó átállás |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 7 bar |
Szennyeződésjelző | C=elektromos kapcsoló |
Csatlakozás mérete | 1 1/2 col |
Csatlakozás típusa | Menet (col, ISO 228) |
Szűrési minősítés | 10 |
Szűrő anyaga | BN/HC=Betamicron kisnyomás |
pmax [bar] | 210 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

FMND Change over inline filter DIN 24550
Pótalkatrészjegyzék
HU
(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Pótalkatrészjegyzék
EN
(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Termékbrosúra
HU
(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Termékbrosúra
EN
(0.5 MB)