HFM 95 S J XX A 1.0 /-V-B7

Cikkszám
1293628
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
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző
Standard 0=nincs
Átállás 0=nincs átállás
Tömítés anyaga V=FPM (Viton)
Bypass 7 bar
Csatlakozás mérete 1 col
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
pmax [bar] 400