ELF P 7 F 3 UBM 0.0

Cikkszám
1292110
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
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző
Standard 0=nincs
Átállás 0=nincs átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=nincs bypass
Szennyeződésjelző UBM=neg. nyomáskapcsoló
Csatlakozás mérete 1 col
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Szűrési minősítés 3
Szűrő anyaga P=papír
pmax [bar] 0.0

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
ELF Breather Filter Filling Strainer
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.95 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.95 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Termékbrosúra HU

(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Termékbrosúra EN

(3.17 MB)

ELF Tank Breather Filter with Filler Strainer
Termékbrosúra HU

(0.56 MB)

ELF Tank Breather Filter with Filler Strainer
Termékbrosúra EN

(0.5 MB)