SFF W 400 W M 125 UE 1.1

Cikkszám
1291718
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
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző
Standard 0=nincs
Átállás 0=nincs átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 0,2 bar
Szennyeződésjelző A=nincs CI (csavaros dugó)
Csatlakozás mérete 65
Csatlakozás típusa SAE karima
Szűrési minősítés 125
Szűrő anyaga W=rozsdamentes acél drótháló
pmax [bar] 0

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
SF/SFM/SFF Suction filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Termékbrosúra HU

(0.8 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Termékbrosúra EN

(0.8 MB)