Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
Egyéb jellemzők | AV=CI Audi-VW szerint |
---|---|
Standard | 1=a köv. szerint DIN 24550 |
Átállás | 0=nincs átállás |
Tömítés anyaga | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=nincs bypass |
Szennyeződésjelző | LZ=vizuális/elektromos |
Csatlakozás mérete | 1/2 col |
Csatlakozás típusa | Menet (col, ISO 228) |
Szűrési minősítés | 25 |
Szűrő anyaga | BN/HC=Betamicron kisnyomás |
pmax [bar] | 100 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Termékbrosúra
HU
(0.41 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Termékbrosúra
EN
(0.41 MB)