NF SN 2650 D P 10 C 2.1

Cikkszám
1284417
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
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző
Standard 0=nincs
Átállás 0=nincs átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Szennyeződésjelző C=elektromos kapcsoló
Csatlakozás mérete 100
Csatlakozás típusa SAE karima
Szűrési minősítés 10
Szűrő anyaga SN=Sustainmicron
pmax [bar] 25

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
NF Inline Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(2 MB)

NF Inline Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Termékbrosúra HU

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Termékbrosúra EN

(0.79 MB)

NF Inline Filters
Termékbrosúra HU

(0.77 MB)

NF Inline Filters
Termékbrosúra EN

(0.77 MB)