-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Egyéb jellemzők | RV02=visszacsapó szelep 0,2 bar |
---|---|
Standard | 0=nincs |
Átállás | 0=nincs átállás |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=nincs bypass |
Szennyeződésjelző | W=nincs jelzőfurat |
Csatlakozás mérete | 22 X 1,5 |
Csatlakozás típusa | Menet (metrikus) |
Szűrési minősítés | 3 |
Szűrő anyaga | P=papír |
pmax [bar] | 0.0 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7408-00001.jpg)
BF Breather Filter
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.79 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7408-00001.jpg)
BF Breather Filter
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.79 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7411-00001.jpg)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Termékbrosúra
HU
(3.17 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7411-00001.jpg)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Termékbrosúra
EN
(3.17 MB)