FMND BN/HC 250 LDF 10 C 1.2 /-B7

Cikkszám
1279793
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
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző
Standard 1=a köv. szerint DIN 24550
Átállás D=csapdugó átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Szennyeződésjelző C=elektromos kapcsoló
Csatlakozás mérete 1 1/2 col
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Szűrési minősítés 10
Szűrő anyaga BN/HC=Betamicron kisnyomás
pmax [bar] 210

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
FMND Change over inline filter DIN 24550
Pótalkatrészjegyzék HU

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Pótalkatrészjegyzék EN

(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Termékbrosúra HU

(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Termékbrosúra EN

(0.5 MB)