Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Egyéb jellemzők | 0=nincs egyéb jellemző |
---|---|
Standard | 0=nincs |
Átállás | 0=nincs átállás |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=nincs bypass |
Szennyeződésjelző | A=nincs CI (csavaros dugó) |
Csatlakozás mérete | 100 |
Csatlakozás típusa | DIN karima |
Szűrési minősítés | 25 |
Szűrő anyaga | W/HC=rozsdamentes acél drótháló |
pmax [bar] | 16 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RFL Inline filter - Welded version
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.46 MB)
RFL Inline filter - Welded version
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.46 MB)
RFL Inline Filter Welded Version
Termékbrosúra
HU
(0.48 MB)
RFL Inline Filter Welded Version
Termékbrosúra
EN
(0.48 MB)