BF P 30 G 3 W 1.0

Cikkszám
1278786
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
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző
Standard 0=nincs
Átállás 0=nincs átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=nincs bypass
Szennyeződésjelző W=nincs jelzőfurat
Csatlakozás mérete 3/4 col
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Szűrési minősítés 3
Szűrő anyaga P=papír
pmax [bar] 0.0

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
BF Breather Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.79 MB)

BF Breather Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.79 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Termékbrosúra HU

(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Termékbrosúra EN

(3.17 MB)

BF Tank Breather Filter
Termékbrosúra HU

(0.83 MB)

BF Tank Breather Filter
Termékbrosúra EN

(0.83 MB)