-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Egyéb jellemzők | NR=anti-kavitációs szelep |
---|---|
Standard | 0=nincs |
Átállás | 0=nincs átállás |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 2,5 bar |
Szennyeződésjelző | F=nyomáskapcsoló (abs. press.) |
Csatlakozás mérete | 1 1/4 col |
Csatlakozás típusa | Menet (col, ISO 228) |
Szűrési minősítés | 10 |
Szűrő anyaga | MM=Mobilemicron |
pmax [bar] | 10 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RKM Return line and suction boost Filter
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.42 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.42 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Termékbrosúra
HU
(5.25 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Termékbrosúra
EN
(5.25 MB)
RKM Return Line and Suction Boost Filter
Termékbrosúra
HU
(2.6 MB)
RKM Return Line and Suction Boost Filter
Termékbrosúra
EN
(2.6 MB)