SF W 60 W C 125 UE 1.0 /-KB

Cikkszám
1277416
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
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző
Standard 0=nincs
Átállás 0=nincs átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=nincs bypass
Szennyeződésjelző UE=neg. nyomásmérő
Csatlakozás mérete 3/4 col
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Szűrési minősítés 125
Szűrő anyaga W=rozsdamentes acél drótháló
pmax [bar] 0.0

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
SF/SFM/SFF Suction filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Termékbrosúra HU

(0.8 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Termékbrosúra EN

(0.8 MB)