-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Egyéb jellemzők | L24=lámpa feszültsége 24V |
---|---|
Standard | 0=nincs |
Átállás | D=csapdugó átállás |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=nincs bypass |
Szennyeződésjelző | D=vizuális/elektromos |
Csatlakozás mérete | 1 1/2 col |
Csatlakozás típusa | Menet (col, ISO 228) |
Szűrési minősítés | 25 |
Szűrő anyaga | BN/HC=Betamicron kisnyomás |
pmax [bar] | 210 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
FMND Change over inline filter DIN 24550
Pótalkatrészjegyzék
HU
(1.34 MB)
FMND Change over inline filter DIN 24550
Pótalkatrészjegyzék
EN
(1.34 MB)
FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Termékbrosúra
HU
(0.5 MB)
FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Termékbrosúra
EN
(0.5 MB)