MDF ON 110 O C 10 D 1.3 /-L24-B6

Cikkszám
1275294
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
Egyéb jellemzők L24=lámpa feszültsége 24V
Standard 0=nincs
Átállás 0=nincs átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Szennyeződésjelző D=vizuális/elektromos
Csatlakozás mérete 3/4 col
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Szűrési minősítés 10
Szűrő anyaga ON=Optimicron kisnyomás
pmax [bar] 280

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
MDF Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Termékbrosúra HU

(0.67 MB)

MDF Pressure Filter
Termékbrosúra EN

(0.67 MB)