Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Egyéb jellemzők | 0=nincs egyéb jellemző |
---|---|
Standard | 0=nincs |
Átállás | 0=nincs átállás |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Szennyeződésjelző | C=elektromos kapcsoló |
Csatlakozás mérete | 1 1/4 col |
Csatlakozás típusa | Menet (col, ISO 228) |
Szűrési minősítés | 20 |
Szűrő anyaga | ON=Optimicron kisnyomás |
pmax [bar] | 280 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

MDF Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Termékbrosúra
HU
(0.67 MB)

MDF Pressure Filter
Termékbrosúra
EN
(0.67 MB)