MDF ON 60 O C 10 B 1.3 /-B6

Cikkszám
1274942
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
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző
Standard 0=nincs
Átállás 0=nincs átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Szennyeződésjelző B=vizuális
Csatlakozás mérete 3/4 col
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Szűrési minősítés 10
Szűrő anyaga ON=Optimicron kisnyomás
pmax [bar] 280

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
MDF Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Termékbrosúra HU

(0.67 MB)

MDF Pressure Filter
Termékbrosúra EN

(0.67 MB)