FMND 250 LDF XX A 1.2 /-B7

Cikkszám
1274763
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
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző
Standard 1=a köv. szerint DIN 24550
Átállás D=csapdugó átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Csatlakozás mérete 1 1/2 col
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
pmax [bar] 210