MF P 80 AGC 10 E 1.0

Cikkszám
1274021
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
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző
Standard 0=nincs
Átállás 0=nincs átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 1,7 bar
Szennyeződésjelző E=nyomásmérő
Csatlakozás mérete 3/4 col
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Szűrési minősítés 10
Szűrő anyaga P=papír
pmax [bar] 8