FLND W/HC 250 DDF 200 C 1.2 /-V

Cikkszám
1273803
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
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző
Standard 1=a köv. szerint DIN 24550
Átállás D=csapdugó átállás
Tömítés anyaga V=FPM (Viton)
Bypass KB=nincs bypass
Szennyeződésjelző C=elektromos kapcsoló
Csatlakozás mérete 1 1/2 col
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Szűrési minősítés 200
Szűrő anyaga W/HC=rozsdamentes acél drótháló
pmax [bar] 25

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
FLND Change-Over Inline Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Termékbrosúra HU

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Termékbrosúra EN

(0.52 MB)