FLND BN/HC 400 DDF 10 LZ 1.2 /-DB

Cikkszám
1273300
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
Egyéb jellemzők DB=CI a Mercedes-Benz szerint
Standard 0=nincs
Átállás D=csapdugó átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=nincs bypass
Szennyeződésjelző LZ=vizuális/elektromos
Csatlakozás mérete 1 1/2 col
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Szűrési minősítés 10
Szűrő anyaga BN/HC=Betamicron kisnyomás
pmax [bar] 25

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Termékbrosúra HU

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Termékbrosúra EN

(0.52 MB)