Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Egyéb jellemzők | 0=nincs egyéb jellemző |
---|---|
Standard | 1=a köv. szerint DIN 24550 |
Átállás | D=csapdugó átállás |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 7 bar |
Szennyeződésjelző | B=vizuális |
Csatlakozás mérete | 1 1/2 col |
Csatlakozás típusa | Menet (col, ISO 228) |
Szűrési minősítés | 25 |
Szűrő anyaga | W/HC=rozsdamentes acél drótháló |
pmax [bar] | 25 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Termékbrosúra
HU
(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Termékbrosúra
EN
(0.52 MB)