Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Egyéb jellemzők | 0=nincs egyéb jellemző |
---|---|
Standard | 0=nincs |
Átállás | 0=nincs átállás |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=nincs bypass |
Szennyeződésjelző | W=nincs jelzőfurat |
Csatlakozás mérete | Nincs csatlakozás |
Csatlakozás típusa | Nincs csatlakozás |
Szűrési minősítés | 20 |
Szűrő anyaga | ON=Optimicron kisnyomás |
pmax [bar] | 420 |