Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Egyéb jellemzők | 0=nincs egyéb jellemző |
---|---|
Standard | 0=nincs |
Átállás | 0=nincs átállás |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 0,2 bar |
Szennyeződésjelző | UE=neg. nyomásmérő |
Csatlakozás mérete | 3/4 col |
Csatlakozás típusa | Menet (col, ISO 228) |
Szűrési minősítés | 125 |
Szűrő anyaga | W=rozsdamentes acél drótháló |
pmax [bar] | 0.0 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

SF/SFM/SFF Suction filter
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Termékbrosúra
HU
(0.8 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Termékbrosúra
EN
(0.8 MB)