MFD BN 160 AUF 20 E 1.0

Cikkszám
1271359
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
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző
Standard 0=nincs
Átállás 0=nincs átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 1,7 bar
Szennyeződésjelző E=nyomásmérő
Csatlakozás mérete 1 1/2 col
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Szűrési minősítés 20
Szűrő anyaga BN=Betamicron kisnyomás
pmax [bar] 8