Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
Egyéb jellemzők | NRF125=antikav. szűrő 125 µm |
---|---|
Standard | 0=nincs |
Átállás | 0=nincs átállás |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 2,5 bar |
Szennyeződésjelző | W=nincs jelzőfurat |
Csatlakozás mérete | 1 1/4 col |
Csatlakozás típusa | Menet (col, ISO 228) |
Szűrési minősítés | 15 |
Szűrő anyaga | MM=Mobilemicron |
pmax [bar] | 10 |
Szívó vezeték csatlakozás | 3=G 1 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

RKM Return line and suction boost Filter
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Termékbrosúra
HU
(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Termékbrosúra
EN
(5.25 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Termékbrosúra
HU
(2.6 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Termékbrosúra
EN
(2.6 MB)