RKM MM 201 BVE 15 W 0.0 /-NRF125

Cikkszám
1268946
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
Egyéb jellemzők NRF125=antikav. szűrő 125 µm
Standard 0=nincs
Átállás 0=nincs átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 2,5 bar
Szennyeződésjelző W=nincs jelzőfurat
Csatlakozás mérete 1 1/4 col
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Szűrési minősítés 15
Szűrő anyaga MM=Mobilemicron
pmax [bar] 10
Szívó vezeték csatlakozás 3=G 1

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RKM Return line and suction boost Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Termékbrosúra HU

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Termékbrosúra EN

(5.25 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Termékbrosúra HU

(2.6 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Termékbrosúra EN

(2.6 MB)