RKM MM 100 BXD 10 W 0.0 /-NR

Cikkszám
1268927
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
Egyéb jellemzők NR=anti-kavitációs szelep
Standard 0=nincs
Átállás 0=nincs átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 2,5 bar
Szennyeződésjelző W=nincs jelzőfurat
Csatlakozás mérete 1 col
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Szűrési minősítés 10
Szűrő anyaga MM=Mobilemicron
pmax [bar] 10
Szívó vezeték csatlakozás 3=G 1

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RKM Return line and suction boost Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Termékbrosúra HU

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Termékbrosúra EN

(5.25 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Termékbrosúra HU

(2.6 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Termékbrosúra EN

(2.6 MB)