Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Egyéb jellemző, elem | 0=nincs egyéb jellemző |
---|---|
Elem típusa | DN – nyomáselemek DIN |
Méret | 0160 |
Szűrő anyaga, elem | W/HC=rozsdamentes acél drótháló |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=nincs bypass |
Szűrési minősítés | 100 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Betamicron®4 Filter Elements for Reduced Life Cycle Cost.
Termékbrosúra
HU
(2.05 MB)
Betamicron®4 Filter Elements for Reduced Life Cycle Cost.
Termékbrosúra
EN
(2.05 MB)