RFLD SN 7820 CCW 10 D 1.0 /-L24

Cikkszám
1268073
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
Egyéb jellemzők L24=lámpa feszültsége 24V
Standard 0=nincs
Átállás C=csappantyú átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Szennyeződésjelző D=vizuális/elektromos
Csatlakozás mérete 200
Csatlakozás típusa DIN karima
Szűrési minősítés 10
Szűrő anyaga SN=Sustainmicron
pmax [bar] 16

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RFLD Change over inline filter (welded)
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Termékbrosúra HU

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Termékbrosúra EN

(0.79 MB)