Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Egyéb jellemzők | L24=lámpa feszültsége 24V |
---|---|
Standard | 0=nincs |
Átállás | A=1 golyó átállás |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Szennyeződésjelző | D=vizuális/elektromos |
Csatlakozás mérete | 150 |
Csatlakozás típusa | DIN karima |
Szűrési minősítés | 20 |
Szűrő anyaga | ON=Optimicron kisnyomás |
pmax [bar] | 16 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

RFLD Change over inline filter (welded)
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Termékbrosúra
HU
(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Termékbrosúra
EN
(0.79 MB)