RFLD SN 1300 CAL 20 D 1.0 /-L24

Cikkszám
1267735
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
Egyéb jellemzők L24=lámpa feszültsége 24V
Standard 0=nincs
Átállás A=1 golyó átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Szennyeződésjelző D=vizuális/elektromos
Csatlakozás mérete 50
Csatlakozás típusa SAE karima
Szűrési minősítés 20
Szűrő anyaga ON=Optimicron kisnyomás
pmax [bar] 16

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RFLD Change over inline filter (welded)
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Termékbrosúra HU

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Termékbrosúra EN

(0.79 MB)