RFL SN 4020 C V 10 D 1.0 /-L24

Cikkszám
1267703
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
Egyéb jellemzők L24=lámpa feszültsége 24V
Standard 0=nincs
Átállás 0=nincs átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Szennyeződésjelző D=vizuális/elektromos
Csatlakozás mérete 150
Csatlakozás típusa DIN karima
Szűrési minősítés 10
Szűrő anyaga SN=Sustainmicron
pmax [bar] 16

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RFL Inline filter - Welded version
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.46 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Termékbrosúra HU

(0.48 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Termékbrosúra EN

(0.48 MB)