RFLD 5200 CCW XX A 1.0

Cikkszám
1266333
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
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző
Standard 0=nincs
Átállás C=csappantyú átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=nincs bypass
Csatlakozás mérete 200
Csatlakozás típusa DIN karima
pmax [bar] 16

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RFLD Change over inline filter (welded)
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Termékbrosúra HU

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Termékbrosúra EN

(0.79 MB)