Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Egyéb jellemzők | DB=CI a Mercedes-Benz szerint |
---|---|
Standard | 1=a köv. szerint DIN 24550 |
Átállás | 0=nincs átállás |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3,5 bar |
Szennyeződésjelző | LZ=vizuális/elektromos |
Csatlakozás mérete | 64 |
Csatlakozás típusa | ISO karima |
Szűrési minősítés | 10 |
Szűrő anyaga | BN/HC=Betamicron kisnyomás |
pmax [bar] | 7 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

RFN Tank Top Return Line Filter
Pótalkatrészjegyzék
HU
(1.15 MB)

RFN Tank Top Return Line Filter
Pótalkatrészjegyzék
EN
(1.15 MB)

RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Termékbrosúra
HU
(0.38 MB)

RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Termékbrosúra
EN
(0.38 MB)